Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSENvip RL D P Set

583007
PSENvip RL D P Set
Komplettset PSENvip "Produktivität" bestehend aus PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display links. In Kombination mit dem Automatisierungssystem PSS4000 PL e SIL 3. Zugelassen nach IEC61496-1 und EN 12622.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, TÜV
Reichweite (m): 0,1 - 10,0
Sensorprinzip: optisch
Auflösung Schutzart: Finger
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 7
Ausblendung von Schutzzonen: Fixed Blanking
Anwendung nach: EN 61496-1, EN 61496-2, IEC 61508, ISO 13849-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Schutzart Gehäuse: IP54
Abmessung Breite: 380.0 mm
Abmessung Höhe: 420.0 mm
Abmessung Tiefe: 230.0 mm
Bruttogewicht: 6900 g
Nettogewicht: 4400 g
Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden