text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
9 Produkte gefunden
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR ist der Empfänger des PSENvip2 Systems für Reichweiten bis zu 18 Meter. Als Gegenstück wird die Sendereinhe ...

Auf Anfrage
PSENvip T
583900
PSENvip Sender. Das Produkt wird abgekündigt. Der Nachfolger ist 584200.

Auf Anfrage
PSENvip RL D
583600
PSENvip Empfänger links mit Display. Das Produkt wird abgekündigt. Der Nachfolger ist 584100.

Auf Anfrage
PSENvip RL D M
583610
PSENvip Empfänger links mit Display und Biegewinkelmessung. Das Produkt wird abgekündigt. Die Nachfolger sind 584100 un ...

Auf Anfrage
PSENvip RL D P
583601
PSENvip Empfänger bestehend aus PSENvip RL D P. Für Automatisierungssystem PSS 4000. Display links. PL e SIL 3. Zugelass ...

Auf Anfrage
PSENvip E
584200
PSENvip Sender.

Auf Anfrage
PSENvip R
584100
PSENvip Empfänger.

Auf Anfrage
PSENvip IPM
584300
Modul zur Biegewinkelmessung für PSENvip E, PSENvip R und PSENvip R LR bestehend aus Sender, Empfänger und Spezialmodul ...

Auf Anfrage
PSENvip IPM Set1
583992
Modul zur Biegewinkelmessung für PSENvip E, PSENvip R und PSENvip R LR bestehend aus Sender, Empfänger, Spezialmodul PSS ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen