Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSEN op4F-SL-14-042/1

631144
PSEN op4F-SL-14-042/1
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 420mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, TÜV
Produktversion: 1.0
Typ nach EC 61496: 4
Schutzfeldhöhe: 420 mm
Anzahl Strahlen: 42
Sensorprinzip: optisch
Reichweite (m): 0,2 - 6,0
Ansprechzeit: 10.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Muting: nein
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Schutzart Gehäuse: IP65
Anwendung nach: EN 61496-1, IEC 61496-2
Auflösung der Schutzeinrichtung: 14 mm
Abmessung Breite: 15.4 mm
Abmessung Höhe: 420.0 mm
Abmessung Tiefe: 32.6 mm
Bruttogewicht: 1200 g
Nettogewicht: 600 g
Umgebungstemperatur: 0 - 55 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden