Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSEN op4H-A-30-150/1

631028
PSEN op4H-A-30-150/1
Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Handschutz (Auflösung 30mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Sensorprinzip: optisch
Typ nach EC 61496: 4
Anzahl Strahlen: 80
Schutzfeldhöhe: 1500 mm
Reichweite (m): 0,2 - 20,0
Ansprechzeit: 20.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Muting: ja
Blanking: ja
Kaskadierung: ja
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Schutzart Gehäuse: IP65
Anwendung nach: EN 61496-1, IEC 61496-2
Auflösung der Schutzeinrichtung: 30 mm
Abmessung Breite: 35.0 mm
Abmessung Höhe: 1506.3 mm
Abmessung Tiefe: 40.8 mm
Bruttogewicht: 6830 g
Nettogewicht: 3650 g
Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden