Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitslichtgitter Typ 4, Körperschutz - Technische Merkmale

Sicherheitslichtgitter Typ 4 sind einsetzbar in Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 EN/IEC 62061

Produktnummer Bezeichnung
630800

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 500mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

630802

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

630809

Set aus Lichtgitter, Halterung und Mutingarm L-Typ gemäß DIN EN61496, Typ 4, 800 mm Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12.

630808

Set aus Lichtgitter, Halterung und Mutingarm L-Typ gemäß DIN EN61496, Typ 4, 500 mm Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12.

630811

Set aus Lichtgitter, Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN61496, Typ 4, 800 mm Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12.

630803

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

630801

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 800mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

630810

Set aus Lichtgitter, Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN61496, Typ 4, 500 mm Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden