Vergleichen 0
Schweiz | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitslichtgitter Typ 2, Körperschutz - Technische Merkmale

Sicherheitslichtgitter Typ 2 sind einsetzbar in Anwendungen bis PL c nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 1 EN/IEC 62061.

Filter
Produktnummer Bezeichnung
630806

Sicherheitslichtschranke, Typ 2, PLc, Körperschutz Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

630804

Sicherheitslichtschranke, Typ 2, PLc, Körperschutz Schutzfeldhöhe 500mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

630805

Sicherheitslichtschranke, Typ 2, PLc, Körperschutz Schutzfeldhöhe 800mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

630807

Sicherheitslichtschranke, Typ 2, PLc, Körperschutz Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden