Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PITgatebox Blindstopfen, IP65, (Ersatzteil), Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz mit Meldekonktakt, Entriegelung durch
Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 m ...
Auf Anfrage
PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz, Entriegelung durch Drehen,
(Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Not-Halt-Taster, Entsperrung durch drehen (Ersatzteil).
Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Not-Halt-Taster, mit Meldekontakt, Entsperrung durch Drehen,
(Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Schlüssel-Taster 1x40°, tastend, (Ersatzteil).
Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Drucktaster, beleuchtbar, tastend, (Ersatzteil).
Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Schlüsselschalter 2x90°, rastend, (Ersatzteil).
Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol
Unlocking, Verpackungsinhalt = 10 Stück
Auf Anfrage
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Start,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
Auf Anfrage
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Reset,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
Auf Anfrage
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol ON,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
Auf Anfrage
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Locking,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
Auf Anfrage
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Request,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
Auf Anfrage
PITgatebox Wahlschalter, 2 x 60°, rastend, (Ersatzteil).
Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Drucktaster rot, hervorstehende Farbblende, (Ersatzteil).
Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
Ersatzschlüssel, passend für Schlüsseltaster / Schlüsselschalter der
Produktfamilie PITgatebox, Verpackungsinhalt = 2 St ...
Auf Anfrage
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Locking,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen