Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

RJ45 Connector

380401
RJ45 Connector
 

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
20.06.2019
Schutzart Stecker 1: IP20
Leitungsquerschnitt AWG: 22
Max. Kabeldurchmesser (mm): 5,50 - 8,50
Max. Leitungsquerschnitt: 0,355 mm²
Bruttogewicht: 16 g
Nettogewicht: 12 g
Umgebungstemperatur: -30 - 90 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden