Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

SafetyNET p Connector RJ45s

380400
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Stecker RJ45 gerade IP20.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Schutzart Stecker 1: IP20
Leitungsquerschnitt AWG: 22
Max. Kabeldurchmesser (mm): 6,30 - 6,70
Max. Leitungsquerschnitt: 0,75 mm²
Bruttogewicht: 60 g
Nettogewicht: 10 g
Umgebungstemperatur: -40 - 70 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden