Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

M12 con., straight, male, 4 pin, D

380316
M12 con., straight, male, 4 pin, D
Bus Systemsteckverbinder CAT 5/ CAT 5e, M12, 4 Pole, Stift, D-kodiert, Verriegelungsschraube, Schneidklemmenanschluss, Kabelaußendurchmesser 6- 8mm

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Form Stecker X1: gerade
Steckertyp X1: 4-pol. M12-Stiftstecker
Bemessungsstrom: 4.0 A
Umgebungstemperatur: -40 - 85 °C
Schutzart Stecker 1: IP67

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden