Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m

380253
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
PSS67 Verteilerkabel (IN) gewinkelt Buchse OUT gewinkelt Stecker, B-Coded, 3m.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Bemessungsstrom: 4.0 A
Anzahl Adern: 5
Abschirmung: nein
Querschnitt der Leiter: 0,50
Schleppfähigkeit: nein
Länge Kabel: 3.00 m
Umgebungstemperatur: -5 - 70 °C
Steckertyp X1: 5-pol. M12-Buchsenstecker
Steckertyp X2: 5-pol. M12-Stiftstecker
Form Stecker X1: gewinkelt
Form Stecker X2: gewinkelt
Schutzart Stecker 1: IP68
Schutzart Stecker 2: IP68

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden