Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSS67 Cable M12af M12am, 30m

380215
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Kabel M12 gewinkelt Buchse nach M12 gewinkelt Stecker, 30m.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Bemessungsstrom: 4.0 A
Anzahl Adern: 5
Abschirmung: nein
Querschnitt der Leiter: 0,25
Schleppfähigkeit: nein
Länge Kabel: 30.00 m
Zertifizierungen: cULus Listed
Umgebungstemperatur: -25 - 80 °C
Schutzart Stecker 1: IP68
Schutzart Stecker 2: IP68

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden