Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m

380208
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Kabel M12 gerade Buchse nach M12 gerade Stecker, 3m.

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
26.06.2019
Zertifizierungen: cULus Listed
Länge Kabel: 3.00 m
Schutzart Stecker 1: IP68
Schutzart Stecker 2: IP68
Bemessungsstrom: 4.0 A
Anzahl Adern: 5
Querschnitt der Leiter: 0,25
Schleppfähigkeit: nein
Max. Nennspannung: V
Bruttogewicht: 111 g
Nettogewicht: 101 g
Umgebungstemperatur: -25 - 80 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden