Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m

380202
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Kabel M8 gerade Buchse nach M12 gerade Stecker, 10m.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: cULus Listed
Länge Kabel: 10.00 m
Schutzart Stecker 1: IP67
Schutzart Stecker 2: IP67
Bemessungsstrom: 4.0 A
Anzahl Adern: 4
Querschnitt der Leiter: 0,25
Schleppfähigkeit: ja
Max. Nennspannung: V
Bruttogewicht: 333 g
Nettogewicht: 323 g
Umgebungstemperatur: -25 - 80 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden