Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380201
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Kabel M8 gerade Buchse nach M12 gerade Stecker, 5m.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Bemessungsstrom: 4.0 A
Anzahl Adern: 4
Abschirmung: nein
Querschnitt der Leiter: 0,25
Schleppfähigkeit: ja
Länge Kabel: 5.00 m
Zertifizierungen: cULus Listed
Umgebungstemperatur: -25 - 80 °C
Steckertyp X1: 4-pol. M8-Buchsenstecker
Steckertyp X2: 4-pol. M12-Stiftstecker
Form Stecker X1: gerade
Form Stecker X2: gerade
Schutzart Stecker 1: IP67
Schutzart Stecker 2: IP67

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden