Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSSuniversal 2 – Rangiermodule

Module für den Anschluss der Peripherie.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSS u2 ES 16PT FE

Rangiermodul, Standard, Funktionserde, Schirmanschluss, 16fach.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 16PT 0V

Rangiermodul, Standard, 0 V Versorgung, 16fach.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 16PTD 24V

Rangiermodul, Standard, 24 V Versorgung, diagnosefähig, 16fach.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 8PTD 24V 0V

Rangiermodul, Standard, 24V Versorgung, 0 V Versorgung, diagnosefähig, 16fach.

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +41 62 88979 32
E-Mail: techsupport@pilz.ch