text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlu ...

Auf Anfrage
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzsch ...

Auf Anfrage
PSS u2 EF 8DI
328101
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, Diskrepanzüberwachung, Testtaktausgänge mit 24 V DC 0 ...

Auf Anfrage
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, zweipolig, Ausschaltverzögerung, Drahtbrucherkennung, sc ...

Auf Anfrage
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Laste ...

Auf Anfrage
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Laste ...

Auf Anfrage
PSS u2 EF 8DI -R
327101
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, Diskrepanzüberwachung, Testtaktausgänge mit 24 V DC 0 ...

Auf Anfrage
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlu ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen