Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ mm0p 24VDC

772000
PNOZ mm0p 24VDC
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät, nicht erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
08.07.2020
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
Version für extreme Umgebungsbed.: Standard
Anzahl digitale Eingänge: 12
Anzahl konfigurierbare E/As: 8
Anzahl Testtaktausgänge: 4
Anzahl Halbleiterausgänge: 4
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 35.0 W
Zulässige Anzahl Erweiterungsmodule: 0
HL-Ausgang 1-polig plusschaltend Kat. 3: 4
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 244 g
Nettogewicht: 226 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden