Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ ma1p coated version

773813
PNOZ ma1p coated version
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Erweiterungs modul, 2 sichere analoge Eingänge, erweiterte Umgebungsbedingungen.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anzahl Analogeingänge: 2
Versorgungsspannung (V): 24,0
Leistungsaufnahme DC: 2.0 W
Version für extreme Umgebungsbed.: erweiterter Temperaturbereich
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 215 g
Nettogewicht: 196 g
Umgebungstemperatur: -25 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden