Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ ml1p coated version

773545
PNOZ ml1p coated version
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Erweiterungs modul, erweiterte Umgebungsbedingungen, sichere Kopplung, Kommunikationsanschaltung.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anzahl sichere virtuelle Eingänge: 32
Anzahl sichere virtuelle Ausgänge: 32
Max. Datenübertragungszeit: 35 ms
Versorgungsspannung (V): 24,0
Leistungsaufnahme DC: 5.0 W
Version für extreme Umgebungsbed.: erweiterter Temperaturbereich
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 154 g
Nettogewicht: 135 g
Umgebungstemperatur: -25 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden