Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ mo2p 2n/o coated version

773525
PNOZ mo2p 2n/o coated version
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Erweiterungs modul erweiterte Umgebungsbedingungen, 2 sichere Relaisausgänge.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Anzahl Relaisausgänge: 2
Version für extreme Umgebungsbed.: erweiterter Temperaturbereich
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 170 g
Nettogewicht: 151 g
Umgebungstemperatur: -25 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden