Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ mo1p 4so coated version

773505
PNOZ mo1p 4so coated version
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Erweiterungs modul, erweiterte Umgebungsbedingungen, 4 sichere Halbleiterausgänge.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Anzahl Halbleiterausgänge: 4
Versorgungsspannung 2 (V): 24
Version für extreme Umgebungsbed.: erweiterter Temperaturbereich
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 174 g
Nettogewicht: 156 g
Umgebungstemperatur: -25 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden