Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Relativskala, 0 - 10 / 100 kOhm, Zeiteinstellung erf ...
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 1 s / 470 kOhm, Zeiteinstellung e ...
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 30 s / 5 mOhm, Zeiteinstellung er ...
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Relativskala, 0 - 10 / 4,7 kOhm, Zeiteinstellung erf ...
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 1000 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung ...
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 180 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung ...
Auf Anfrage
Reduzierring, zum Einbau von 22,5 mm Einbaugehäusen in ein 30 mm
Durchbruch, zur Montage sind 2 Reduzierringe notwendig.
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 3 s / 500 kOhm, Zeiteinstellung e ...
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Relativskala, 0 - 10 / 1 kOhm, Zeiteinstellung erfol ...
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Relativskala, 0 - 10 / 10 kOhm, Zeiteinstellung erfo ...
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 10 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung e ...
Auf Anfrage
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 30 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung e ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen