• 3
49 Produkte gefunden
S1MN 24VAC/DC 2c/o
840400
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
S1MO 48VAC 2c/o
840620
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
S1MS 48VAC 2c/o
840725
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
S1MN 240VAC 2c/o
840420
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
S1MN 110VAC 2c/o
840410
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
S1MS 24VAC/DC 2c/o
840775
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
S1MS 230VAC 2c/o
840760
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
S1MN 230VAC 2c/o
840415
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Satz steckbare Federkraftklemmen, VPE = 4 Stück, 2 Stück Buchsenstecker 4-pol., 2 Stück Buchsenstecker 8-pol.

Auf Anfrage
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Stillstandsüberwachungsrelais zur Überwachung des Stillstands von Gleich- und Drehstrommotoren, 2 Wechsler Kontakte, ste ...

Auf Anfrage
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung ...

Auf Anfrage
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung ...

Auf Anfrage
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Brei ...

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Stromüberwachungsrelais zur Überwachung von max. Stromwerten, beliebige Polung der Messeingänge, 12 Messbereiche 0,01 - ...

Auf Anfrage
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen