text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgäng ...

Auf Anfrage
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgäng ...

Auf Anfrage
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s ...

Auf Anfrage
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung möglich, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - ...

Auf Anfrage
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
PNOZsigma Zeitrelais (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 Sz, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen