33 Produkte gefunden
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integ ...

Auf Anfrage
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubkle ...

Auf Anfrage
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, ...

Auf Anfrage
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 - 240 ...

Auf Anfrage
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V AC/D ...

Auf Anfrage
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S (t = 1 s fest), UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckb ...

Auf Anfrage
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S (t = 5 - 8 s), UB = 24 V DC, Breite 45 mm, steckbare ...

Auf Anfrage
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare Federkraftk ...

Auf Anfrage
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S (t = 3 s fest), UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckb ...

Auf Anfrage
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 3 s), UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare ...

Auf Anfrage
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare Federkraf ...

Auf Anfrage
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S (t = 1 - 4 s), UB = 24 V DC, Breite 45 mm, steckbare ...

Auf Anfrage
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
Kontakterweiterung, Eingänge: 2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare F ...

Auf Anfrage
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 230 - 240 ...

Auf Anfrage
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 110 - 120 ...

Auf Anfrage
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen inte ...

Auf Anfrage
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen inte ...

Auf Anfrage
PZE X4V8 24VDC 4n/o
774584
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integr ...

Auf Anfrage
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen inte ...

Auf Anfrage
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkenung, Ausgänge: 5 S, UB = 24 V DC, Breite ...