text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III A nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicher ...

Auf Anfrage
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III C nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicher ...

Auf Anfrage
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III A nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicher ...

Auf Anfrage
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784136
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III C nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicher ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen