Neu: Türgriffmodul mit integrierter Fluchtentriegelung
08.06.2021
Ihr individuelles Schutztürsystem
Mit dem neuen Türgriffsystem von Pilz können Sie ihr individuelles Schutztürsystem zusammenstellen. Dabei wird ein Sicherheitsschalter PSENmlock in Zusammenhang mit einem PSENml DHM Türgriffmodul zur sicheren Verriegelung für Schutztüren. Eine Zuhaltekraft von 7'500 N verhindert das System vor unbeabsichtigtem Öffnen.
Dank dem roten Fluchtentriegelungs-Türgriff auf der Innenseite der Türe ist die Fluchtentriegelung jederzeit möglich.
Der perfekte Partner zu dieser Lösung ist die Taster Unit PITgatebox. Taster-Unit PITgatebox, welche in verschiedensten Ausführungsvarianten zur Verfügung steht.
Ob es sich um eine linke oder rechte Türe, ob der Kabelabgang nach oben oder unten sein soll und ob ein normaler oder erhöhter Manipulationsschutz gefordert wird, das PSEN ml und das PSENml DHM Türgriffsystem passt immer.

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch
Telefon: +41 62 889 79 46
E-Mail: m.frey@pilz.ch