Sichere Mensch-Roboter-Kollaboration MRK

Bestellnummer 1T000083 | Fortgeschritten | International

Zielsetzung

Arbeitsabläufe werden immer effizienter, je enger Mensch und Maschine zusammenarbeiten können. So werden die Fähigkeiten des Menschen und die Vorzüge eines Roboters hinsichtlich Kraft, Ausdauer und Geschwindigkeit kombiniert. Mit der neuen Art von Robotern, den sogenannten Cobots, teilen sich Mensch und Roboter räumlich und zeitlich einen Arbeitsraum. Ein Schutzzaun wird nicht mehr benötigt. Diese Art der Kollaboration erfordert zunehmend neue Techniken und Lösungen. Welche Voraussetzungen müssen für ein verletzungsfreies Miteinander von Mensch und Maschine erfüllt sein? Wie wird das Konformitätsbewertungsverfahren mit CE-Kennzeichnung durchgeführt? Wir zeigen Ihnen, was Sie alles bei der Betrachtung einer MRK-Applikation beachten und welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen.

Fortgeschritten

Inhalte

  • Grundlagen der Robotersicherheit
  • normenkonforme Sicherheitslösungen, u. a. gemäß EN ISO 10218-2 und der ISO/TS 15066
  • Risikobeurteilung und Absicherung von kollaborativen Robotersystemen
  • Durchführung der Risikobeurteilung anhand einer Beispielapplikation
  • Bedeutung und Notwendigkeit einer Validierung
  • grundlegende Informationen zur Kollisionsmessung
  • Identifikation von Messpunkten und Sensorpositionierung
  • Kollisionsmessung gemäß der Grenzwerte der ISO/TS 15066

Zielgruppen

  • Konstruktionsleiter, Technische Leiter, Konstrukteure
  • Robotersystemintegratoren, Programmierer
  • Sicherheitsbeauftragte
  • Projektingenieure in Produktionsstätten

Hinweis

Alles über die gesamte Messmethode inklusive Umsetzung gemäß ISO/TS 15066 erlernen Sie im Workshop zum MRK Kollisionsmess-Set PRMS.

Ihre Vorteile

  • Steigern Sie die Effizienz der Arbeitsabläufe durch das Umsetzen einer sicheren Mensch-Roboter-Kollaboration.
  • Erlernen Sie die Anwendung relevanter Normen für Ihre Projekte.
  • Optimieren Sie Ihr Know-how zur Vorgehensweise im Rahmen der Risikobeurteilung von Robotersystemen.

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Auf Anfrage
Dauer
Uhrzeit
Max. Anzahl von Teilnehmern
Kosten pro Teilnehmer
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at