Anforderungen an die sichere Anwendung von Robotern

Bestellnummer 1T000051 | Grundlagen | International

Zielsetzung

Ziel ist es, den Teilnehmern ein Verständnis für die grundlegenden Anforderungen an die Robotersicherheit zu vermitteln. Die Schulung behandelt unter anderem die Beurteilung von Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Robotersystemen, denn hier greifen andere Risiken als bei herkömmlichen Maschinen. Wir zeigen Ihnen die typischen Maßnahmen zur Risikominderung und die Anwendung verschiedener Sicherheitsstrategien. Darüber hinaus wird dargelegt, wie eine hohe Verfügbarkeit und Produktivität unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen gewährleistet werden können.

Grundlagen

Inhalte

  • praktische Anwendung von Normen, einschließlich der EN ISO 10218
  • einschlägige Normen in Bezug auf die Integration der Sicherheit in Roboterzellen
  • Beurteilung der Gefahren in Roboterzellen
  • Grundlagen der Roboterschutzmaßnahmen und Sicherheitstechnik
  • sicherer Eintritt in die Roboterzelle
  • Kontrolle gefährlicher Energie in Roboterzellen
  • häufigste Sicherheitsfehler in der Robotersystemintegration
  • typische Maßnahmen zur Risikominderung

Zielgruppen

  • technisches Personal, das für die Wahrung der Konformität der Robotersysteme verantwortlich ist, einschließlich Maschinenkonstrukteure
  • Robotersystemintegratoren
  • Wartungspersonal
  • Sicherheitsbeauftragte
  • Projektingenieure in Produktionsstätten

Ihre Vorteile

  • Erlernen Sie die richtige Anwendung und Umsetzung der einschlägigen Normen und Richtlinien.
  • Reduzieren Sie die Komplexität von Sicherheitslösungen, um die Produktivität zu steigern.
  • Berücksichtigung möglicher Risiken in der Konstruktionsphase und entsprechendes Priorisieren.
  • Beurteilen Sie Ihre eigenen bestehenden Anlagen in Bezug auf Sicherheit am Roboter.

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Auf Anfrage
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
9:00 - 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
15 Personen
Kosten pro Teilnehmer
auf Anfrage
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at