Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849

Bestellnummer 1T000043 | Einstieg

Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849

Zielsetzung

Für die Auslegung von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen gelten nun DIN EN ISO 13849 und EN IEC 62061. Diese Änderung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Auslegung von pneumatischen, elektrischen und hydraulischen Steuerungssystemen. Sie erfordert eine komplett neue Vorgehensweise bei der Konstruktion.

Lernen Sie in diesem Seminar die Normen kennen und wie Sie sie in der Praxis umsetzen. Anhand von Applikationsbeispielen zeigen wir Ihnen, wie sie sich auf Ihre Arbeitsabläufe bei der Konstruktion auswirken.

Während des Seminars kommt das Softwaretool Safety Calculator PAScal zum Einsatz. Mithilfe von PAScal können SIL und PL der Lösungsvarianten einfach und schnell ermittelt sowie die Ergebnisse auf ihre Wirtschaftlichkeit hin geprüft werden.

Inhalte

  • Prinzipien und Begriffe der funktionalen Sicherheit
  • funktionale Sicherheit nach DIN EN ISO 13849-1 (Performance Level, PL)
  • funktionale Sicherheit nach EN IEC 62061 (Safety Integrity Level, SIL)
  • Vergleich und Nutzen der Normen
  • Validierung nach DIN EN ISO 13849-2
  • verschiedene Rechenbeispiele anhand einer Maschine mit dem Safety Calculator PAScal

Zielgruppen

  • Entwickler, Konstrukteure und Planer im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Steuer -und Automatisierungstechnik

Hinweis

Wir bieten Ihnen an, in Verbindung mit diesem Seminar, den Safety Calculator PAScal zum Sonderpreis von 100,- Euro, inkl. Software-Lizenz, zu erwerben. Ihre Ersparnis: 230,- Euro. Sprechen Sie uns an!

Ihre Vorteile

  • alles Wichtige über die Normen DIN EN ISO 13849-1 und EN IEC 62061
  • neueste Informationen aus den Normungsgremien
  • Informationen darüber, was Sie nun bei der Konstruktion beachten müssen
  • schnelle, Software-gestützte Umsetzung der neuen Anforderungen

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Schulungszentrum OFI, Pilz Deutschland
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
9:00 - 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
30 Personen
Kosten pro Teilnehmer
EUR 480,00 pro Person
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
In-House-Schulung
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
9:00 - 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
15 Personen
Kosten pro Teilnehmer
EUR 2.800,00 pro Veranstaltung
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht