Normen sind Vereinbarungen zwischen unterschiedlichen Interessenverbänden (Hersteller, Verbraucher, Prüfstellen, Arbeitsschutzbehörden und Regierungen). Sie beschreiben den Stand der Technik zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Je nach Einsatzort der Maschine oder des Produkts können verschiedene gesetzliche Regelungen zutreffen, die die Anwendung unterschiedlicher Normen erforderlich machen. Die korrekte Auswahl ist für den Maschinenhersteller ein Hilfsmittel zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.
Übersicht der Grundnormen (A+B-Normen)
Die Basis für die Sicherheit an Maschinen und Anlagen

Grundnormen (A- und B-Normen) treffen wesentliche Aussagen zur Konzeption, Strategie und Arbeitsweise - für die Sicherheit an Maschinen und Anlagen.

Die wichtigsten Grundnormen bzw. A- und B-Normen:
Risikobeurteilung/Risikominderung, funktionale Sicherheit und sicherheitstechnische Anforderungen | |
---|---|
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung | EN ISO 12100 |
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen | EN ISO 13849-1/-2 |
Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsrelevanter Steuerungssysteme | IEC 62061 |
Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile | EN ISO 4414 |
Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile | EN ISO 4413 |
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen | EN IEC 60204 - Reihe |
Niederspannungsschaltgeräte | EN IEC 60947-5 - Reihe |
Wahl der Schutzeinrichtungen |
|
---|---|
Sicherheit von Maschinen - Trennende Schutzeinrichtungen - Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen |
EN ISO 14120 |
Sicherheit von Maschinen - Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen - Leitsätze für Gestaltung und Auswahl |
EN ISO 14119 |
Sicherheit von Maschinen - Vermeidung von unerwartetem Anlauf | EN ISO 14118 |
Sicherheit von Maschinen - Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (z.B. Lichtgitter, Lichtschranken, Lichtvorhänge, Laserscanner, etc.) |
EN IEC 61496-1/-2/-3 |
Sicherheit von Maschinen - Druckempfindliche Schutzeinrichtungen (z.B. Schaltmatten) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Sicherheit von Maschinen - Zweihandschaltungen - Funktionelle Aspekte und Gestaltungsleitsätze | EN ISO 13851 |
Sicherheit von Maschinen - Not-Halt-Funktion - Gestaltungsleitsätze | EN ISO 13850 |
Zusätzliche Schutzmaßnahmen – Sicherheit von Maschinen | |
---|---|
Sicherheitsabstände (Schutz der oberen/ unteren Gliedmaße) | EN ISO 13857 |
Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen | EN ISO 13854 |
Körpermaße des Menschen, Zugänge an Maschinenarbeitsplätzen, Zugangsöffnungen, Körpermaßdaten | EN 547-1/-2/-3 |
Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten | EN ISO 13855 |
Schutzeinrichtungen sind erforderlich, um Menschen so weit als möglich vor Gefahren zu schützen, die eine Maschine im Betrieb hervorrufen kann. Der Hersteller ist in der Pflicht, eine angemessene Schutzeinrichtung auszuwählen. Diese darf die Gefahr weder erhöhen noch die Arbeit an der Maschine behindern. Es liegt im Interesse des Herstellers, seine Entscheidung genau zu begründen, bestimmte bewegliche Teile nicht mit Schutzeinrichtungen auszurüsten.
Überblick über den Bereich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at