C-Normen sind Produktnormen, sie enthalten detaillierte Anforderungen für spezielle Maschinen mit Verweisen auf B-Normen. Mit dem Erarbeiten dieser Normen sind zwei Institutionen, nämlich CENELEC für europäische Normen und CEN für elektrische Vorschriften beauftragt.
Übersicht über Produktspezifische Normen (C-Normen)
Produktnormen

Die wichtigsten C-Normen
Pressen | |
---|---|
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Pressen - Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen | EN ISO 16092-1 |
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Pressen - Teil 2: Sicherheitsanforderungen für Mechanische Pressen | EN ISO 16092-2 |
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Pressen - Teil 3: Sicherheitsanforderungen für hydraulische Pressen | EN ISO 16092-3 |
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Pressen - Teil 4: Sicherheitsanforderungen für Pneumatische Pressen | EN ISO 16092-4 |
Gesenkbiegepressen | EN 12622 |
Kunststoff-/Gummimaschinen | EN 289 |
Industrieroboter | |
---|---|
Teil 1 Roboter Teil 2 Robotersystem und Integration | EN ISO 10218-1/2 |
Collaborative Robots | ISO TS 15066 |
Bearbeitungszentren | |
---|---|
Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen, Transfermaschinen - Teil 1: Sicherheitsanforderungen | EN ISO 16090-1 |
Textilbearbeitungsmaschinen | EN ISO 11111-1 bis -7 |
Holzbearbeitungsmaschinen | EN ISO 19085-1 bis 17 |
Laserbearbeitungsmaschinen | EN ISO 11553-1 bis -3 |
Verpackungsmaschinen | EN 415-1 bis -10 |
---|
Papiermaschinen | |
---|---|
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen | EN 1010-1 bis -5 |
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen an Konstruktion und Bau von Maschinen der Papierherstellung und Ausrüstung | EN 1034-1 bis -16 |
Warmformmaschinen | EN 422, EN 12409 |
---|
Drehmaschinen | EN ISO 23125 |
---|
Metall-Druckgießanlagen | EN 869 |
---|
Stetigförderer (Förderbänder) | EN 619 |
---|
Kraftbetätigte Tore | EN 12453 |
---|
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) | EN ISO 3691-1 bis 6 |
---|
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Technischer Support
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?