Die Dateien für die Application Notes AN 1005099: PMC Bausteine für die Profibus- und Profinetanschaltung mit SIMATIC Steuerungen können direkt von dieser Seite aus heruntergeladen werden (siehe Datei im Anhang). Bitte stellen sie sicher, dass sie die neuste Version der Application Note in Verbindung mit den Dateianhängen verwenden. Wenn sie nicht sicher sind, dann laden sie sich die neuste Version herunter.
Anhang: