Wie können USB Verbindungsausfälle bei PNOZmulti überwunden werden?

Bezüglich der Stabilität der USB Verbindung und PNOZmulti gab es Probleme, die uns berichtet wurden. Diese könnten aus einer fehlgeleiteten Synchronisation zwischen Hardware und PNOZmulti entstanden sein (in Verbindung mit der Verwendung der Standard-USB-Treibersoftware, das durch das Windows Betriebssystem zur Verfügung gestellt wird).

Sofortmaßnahmen:

  • Stellen Sie sicher, dass Sie ein professionelles abgeschirmtes USB Kabel mit bis zu 3 Meter Länge verwenden. Je kürzer umso besser ist die Verbindung gegen Einflüsse von außen geschützt.
  • Ziehen Sie das USB Kabel aus der Steckdose und stecken es wieder ein
  • Starten Sie den PNOZmulti Configurator neu
  • Starten Sie das Windows Operating System neu

Um dem Problem grundsätzlich entgegen zu wirken wird empfohlen, den PNOZmulti Configurator Version 8.1.1 oder höher zu verwenden!

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

War dieser Artikel hilfreich?