Wie kann der Fehlerstack ausgelesen und abgespeichert werden?

Softwaretool PNOZmulti Configurator

Wie kann der Fehlerstack ausgelesen und abgespeichert werden?

  1. Im PNOZmulti Configurator den Fehlerstack aufrufen, online Verbindung vorausgesetzt.
  2. Mit rechter Maustaste im Fehlertextfeld unter Menü "Anzeige" alles aktivieren
  3. Dann über den Menüpunkt "speichern" den Pfad und Dateiname festlegen, ...
  4. ... speichern und dem Technischen Support per E-Mail (support@pilz.com) zusenden.
    Die Datei *.mperr kann mit einem beliebigen Text-Editor angezeigt werden (z.B. Text Editor von Windows).

 

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

War dieser Artikel hilfreich?