- Demo License: Nach erfolgreicher Installation steht der Configurator in der Demo-Version zur Verfügung. Für erste Tests, bzw. das Kennenlernen der Software wird nicht mehr benötigt.
- Basic License: Einzelplatzlizenz, ausgestellt auf einen Eigentümer (Angabe des Firmennamens und Standort/Projekt ist notwendig).
- User License: Preisreduzierte Lizenz für einen zusätzlichen Arbeitsplatz, ausgestellt auf den Eigentümer einer Basis-Lizenz.
- Lite Licence: Lizenz mit der Einschränkung auf die Basisgeräte PNOZ m0p und die Basisgeräte PNOZmulti Mini zur Nutzung an einer Arbeitsstation.
- Multi User License: Mehrplatzlizenz, Staffelung nach Anzahl der Arbeitsplätze (bis 25, 50, 100 und über 100).
- Project License: Lizenz zur Nutzung der Software innerhalb eines vertraglich begrenzten Rahmens.
- Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: Preisreduzierte Lizenz für Eigentümer einer Lizenz zum Wechsel auf eine neuere Version der Software.
- Time Limited License: Auf 2, 3 oder 4 Monate begrenzte Basis-Lizenz.
Kleinsteuerungen
Software Kleinsteuerungen
Welche unterschiedlichen Lizenzmodelle gibt es beim Softwaretool PNOZmulti Configurator?
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Technischer Support
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?