Kleinsteuerungen

Software Kleinsteuerungen

Was bedeutet: Gesamt-, Programm- und Datenprüfsumme im Zusammenhang mit der CRC Checksumme?

  • Prüfsumme sicher: Diese Prüfsumme wird aus den sicheren Daten gebildet.  Sichere Daten sind z.B. Hardware-Module, Elemente, etc. Nicht sichere Daten sind z.B. Projekttexte und Diagnosetexte.
     
  • Prüfsumme sicher ohne Ebene 3: Diese Prüfsumme wird aus den sicheren Daten gebildet. Die Daten, die nur über die Kennwortebene 3 geändert werden können, sind ausgenommen.
     
  • Prüfsumme Ebene 3: Diese Prüfsumme wird aus Daten gebildet, die nur über die Kennwortebene 3 geändert werden können.
     
  • Gesamtprüfsumme des Projekts: Prüfsumme des gesamten Projekts. Diese Prüfsumme wird gebildet aus sicheren und nicht sicheren Daten.
     
  • Prüfsumme Diagnosetexte: Diese Prüfsumme wird aus Daten der anwenderdefinierten Diagnosetexte gebildet.