Kleinsteuerungen

Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini

Was ist der Unterschied zwischen den Basisgeräten PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p der Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini?

  • Das Basisgerät PNOZ mm0.2p besitzt eine integrierte Multi-Link Schnittstelle. d.h. es ist möglich eine direkte Verbindung zu anderen PNOZmulti Basisgeräten aufzubauen.
  • Beim Basisgerät PNOZ mm0.1p müsste dazu das sichere Verbindungsmodul PNOZ mml1p Multi-Link eingesetzt werden.
  • Die Basisgeräte PNOZ mm0p und PNOZ mm0p -T sind stand-alone, d.h. nicht modular  erweiterbar.