Wenn der Ausgang angesteuert wird, muss bereits der Rückführkreis mit einem „High“-Signal anliegen. Nach Einschalten des Ausgangs muss innerhalb von 3 s der Rückführkreis abfallen.
Kleinsteuerungen
Konfigurierbare Kleinsteuerungen PNOZmulti
Wie funktioniert die Rückführkreisüberwachung bei den Kleinsteuerungen PNOZmulti?
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Technischer Support
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?