Schaltgeräte

Sicherheitsrelais PNOZpower

Welche Lasten können mit den Sicherheitsrelais PNOZpower maximal geschalten werden?

Abhängig vom eingesetzten Sicherheitsrelais:

AC1 bei 230 V max. Strom 16 A / max. Leistung 4000 VA
AC1 bei 400 V max. Strom 10 A / max. Leistung 4000 VA
AC1 bei 500 V max. Strom 8 A / max. Leistung 4000 VA
AC3 bei 240 V max. Leistung 3 kW
AC3 bei 400 V max. Leistung 5,5 kW
AC3 bei 500 V max. Leistung 4 kW
DC1 bei 24 V max. Strom 16 A / max. Leistung 400 W