Schaltgeräte

Sicherheitrelais PNOZelog

Für welche Anwendungen sind die Sicherheitsrelais/Sicherheitsschaltgeräte PNOZelog besonders gut geeignet?

Die Sicherheitsrelais PNOZelog verfügen grundsätzlich über zwei sichere Halbleiterausgänge. Sie sind für Anwendungen mit hohen Schaltzyklen besonders gut geeignet. Neben dem Vorteil der Verschleißfreiheit können mehrere PNOZelog Geräte durch logische Operatoren UND/ODER verknüpft werden. Die Diagnosemöglichkeiten sind bei PNOZelog erweitert. Einschalttests, Selbsttest und Laufzeittests gewährleisten ein Maximum an Sicherheit.