Die Querschlusserkennung der Sicherheitsrelais PNOZsigma arbeitet im ersten Kreis (S11-S12) mit 24 V und im zweiten Kreis mit 0 V (S21-S22).
Schaltgeräte
Sicherheitsrelais PNOZsigma
Wie funktioniert die Querschlusserkennung?
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Technischer Support
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?