Schaltgeräte

Sicherheitsrelais PNOZsigma

Können die Kontakterweiterungen der Sicherheitsrelais PNOZsigma an alle Grundgeräte der PNOZsigma Produktgruppe angeschlossen werden?

Ja, alle Kontakterweiterungen der PNOZsigma Produktgruppe können an die Sicherheitsrelais Grundgeräte derselben Produktgruppe angeschlossen werden. Ausnahme ist die Kontakterweiterung PNOZ s22 - diese ist nur für den Einsatz mit dem Drehzahlwächter PNOZ s30 und den Basisgeräten PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2 der Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini bestimmt.

Kontakterweiterungen werden zur Kontaktverstärkung und Kontaktvervielfältigung der unverzögerten Sicherheitskontakte eines Grundgeräts eingesetzt.

  • PNOZsigma Grundgeräte: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, Drehzahlwächter PNOZ s30.
  • PNOZsigma Kontakterweiterungen: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.