Steuerungen

Software

Wie kann die Betriebssystemversion, bzw. Firmware aus der PSS ausgelesen werden?

  • Auslesen der Versionen mittels PSS-SW-PG:
    Im Menü Online => Konfiguration der SPS anzeigen
    Die Informationen finden sich in der Hardwareklasse und in Software (FS)
  • Auslesen der Version durch PSS WinPro bis Version 1.3.2:
    Im Menü Online => Hardware-Informationen
    Die Informationen finden sich in der Hardwareversion, FS-Betriebssystemversion und SBp-Busversion.