Sensorik

Lichtschranken PSENopt

Was ist der Unterschied zwischen einer PNP und NPN-Konfiguration?

  • In der PNP-Konfiguration ist die Last zwischen dem OSSD-Ausgang und GND geschlossen.
  • Bei der NPN-Konfiguration ist die Belastung zwischen 24 V DC und dem OSSD Ausgangsschaltelement angeschlossen.