Sensorik

Lichtschranken PSENopt

Sind für die PSENopt Advance Lichtgitter Körperschutz-Lichtgitter vorhanden?

Leider nicht, als Alternative können die PSEN op2/4B-x-xx/1 Typen eingesetzt werden.

Welche Lichtgitter können mit dem PSENopt Configurator konfiguriert werden? Mit dem Konfigurator können Lichtgitter Typ4-Lichtgitter der PSENopt Advance Baureihe konfiguriert werden.