Sensorik

Berührungslose, magnetische Sicherheitsschalter PSENmag

Welches Performance Level kann ich mit PSENmag maximal erreichen?

  • Durch Einzelanschluss ist PL e möglich.
  • Bei Reihenschaltung sinkt man auf Grund der möglichen Fehlerüberdeckung auf PL d bzw. PL c, siehe ISO 24119.