Österreich | deutsch

Anforderungen der EN IEC 60204. Die elektrische Verantwortung für Maschinen.

Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen (EN 60204)

Wer Industriemaschinen und Schaltanlagen herstellt, importiert, exportiert oder betreibt und nach dem Gerätesicherheitsgesetz für ihre Sicherheit verantwortlich ist, muss nach der DIN VDE 0113 (EN 60204) prüfen und nach den UVV-Vorschriften (BGV A3) dokumentieren. Ziel der Schulung ist, den Teilnehmern die geltenden Vorschriften zu erläutern, Prüfungsmaßnahmen aufzuzeigen  und sie mit den erforderlichen Messungen vertraut zu machen.

  •  VDE 0113-1:2007-06 "Elektrische Ausrüstung von Maschinen“
  •  Geltungsbereich der VDE 0113, EN 60204-1
  •  Änderungen/Neuerungen
  •  allgemeine Anforderungen
  •  Schutz gegen elektrischen Schlag
  •  Schutz der Ausrüstung
  •  Steuerstromkreise und Steuerfunktionen
  •  Steuerfunktionen im Fehlerfall
  •  Schaltungsbeispiele
  •  Bediener- und Steuerungsschnittstelle
  •  Schaltgeräte: Anordnung, Aufbau und Gehäuse
  •  Leitungsauswahl, Leitungsverlegung und Verdrahtungstechnik
  •  Technische Dokumentation
  •  Prüfungen der elektrischen Ausrüstung mit Beispielen am Messkoffer
  •  Betrachtung der Oberwellen
  •  Elektrofachkräfte
  •  befähigte Personen
  •  Arbeitsverantwortliche
  •  verantwortliche Elektrofachkräfte
  •  Anlagenverantwortliche
  •  Konstrukteure
  • Lernen Sie den Geltungsbereich der DIN VDE 0113 und EN 60204-1 kennen.
  • Profitieren Sie von den Vorteilen einer Technischen Dokumentation.
  • Verstehen Sie, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter schützen.

Schulungszentrum, Pilz Wien

Bestellnummern AT
Dauer 1,5 Tage
Erster Tag: 9:00 – 16:30 Uhr
Zweiter Tag: 9:00 – 13:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 15 Personen
Preis EUR 680,00 EUR pro Person
Weitere Informationen
Training Form
Termine und Buchung
Auf Anfrage

In-House-Schulung

Bestellnummern AT
Dauer 1,5 Tage
Erster Tag: 9:00 – 16:30 Uhr
Zweiter Tag: 9:00 – 13:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 15 Personen
Preis EUR 3.550,00 pro Veranstaltung
Weitere Informationen Firmeninterne Schulungen bieten wir, gerne auch mit individuellen Inhalten, auf Anfrage an.
Training Form
Termine und Buchung
Auf Anfrage
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at