Österreich | deutsch

Validierung bei der Maschinensicherheit

Der fünfte Schritt zur Maschinensicherheit: Validierung

Validierung bei der Maschinensicherheit

Sind die Schutzmaßnahmen korrekt umgesetzt? Wurde die Sicherheit im Zusammenhang mit dem Control System Ihrer Maschine richtig konzipiert und nach den Sicherheitsbestimmungen umgesetzt? Internationale Normen wie ISO 13849, IEC 62061 und IEC 61508 fordern die Validierung von Sicherheitssystemen, unabhängig der Funktionsgestaltung. Die Validierung ist essentiell für den Beweis, dass Ihre Maschine sicher ist.

"Pilz war federführend bei Konzeption, Installation und Validierung von anlagenübergreifenden Sicherheitslösungen. Hervorzuheben ist die exzellente Kommunikation mit allen relevanten, beteiligten Mitarbeitern wenn es um Änderungen ging sowie der hohe Qualitätsstandard, mit dem das Team von Pilz die Arbeit ausgeführt hat."

Leon Burns, Projektmanager, Stiefel Laboratories (IR) Ltd

Pilz - Ihr Partner für Validierung und Maschinensicherheit

Unsere kompetenten, spezialisierten Mitarbeiter garantieren einen objektiven und systematischen Validierungsprozess. Bauen Sie auf unsere praktische Erfahrung in der Beurteilung und Umsetzung von Sicherheit in Ihrer Anlage. Durch unsere Kompetenz als Sicherheitsexperte garantieren wir, dass die Sicherheitsanforderungen Ihrer Maschine nach gültigen Normen und Richtlinien überprüft und validiert werden.

Die Validierung von Pilz beinhaltet

  • Überprüfung Ihrer Maschine nach den erforderlichen Sicherheitsanforderungen
  • Ermittlung der Konformität mit Vorschriften wie BetrSichV, der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und OSHA
  • Durchführung einer Funktionsprüfung und Fehlersimulation des Sicherheitssystems
  • Durchführung von Messungen (Schutzleiter, Schallpegel, ...)
  • Erstellung eines Test-Berichts mit detaillierten Informationen zu den Ergebnissen

Ihre Vorteile in der Maschinensicherheit durch die Validierung

  • Weisen Sie eine Übereinstimmung mit den Normen nach, die eine unabhängige Sicherheitsvalidierung fordern
  • Wählen Sie strukturierte Methoden für Ihren Zertifizierungsprozess
  • Berücksichtigen Sie alle relevanten Aspekte der Validierung und Zertifizierung
  • Delegieren Sie Ihre Verantwortung an Pilz
  • Vertrauen Sie auf uns als Sicherheitsprofi
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at